Produktmerkmale
Merkmale
- Radiales elektrisches Modul zur Weiterleitung von CAT5e, 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsstromanschlüssen.
- M12-Buchse, 4-poliger D-codierter Ethernet-Stecker nach Industriestandard.
- 4-Pin-Minifast-Stromversorgungsstecker zur Durchleitung.
- Geeignet für die Durchleitung von Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT und PROFINET.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Rhodinierte Feder und Kontaktstifte
- Nitril-Dichtungen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Ethernet-Stromkreis – 2 Ampere Aux-Stromkreis – 6 Ampere |
| Master-Seite Gewicht | 0.68 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.67 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 10 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-DE56 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-EN56-M | Radiales EN56 Master-Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poligem Minifast-Stromversorgungsstecker (Pass Thru) |
| 9121-EN56-T | Radiales EN56-Werkzeugmodul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poliger Minifast-Stromversorgungsbuchse (Pass Thru) |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-EN56-M
- 9121-EN56-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EN56-M | Radiales elektrisches Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poligem Minifast-Stromversorgungsstecker – Durchgang – Masterseite |
|
|
9121-EN56-T | Radiales elektrisches Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poliger Minifast-Stromversorgungsbuchse – Durchgang – Werkzeugseite |
|