Servo-Module

Servo-Module: REP10

Servo-Module: REP10

Servo Power Modul mit 9-poligem M23-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  REP10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die Stromkreise sind sowohl untereinander als auch gegenüber dem Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Stromkreise sind wasserbeständig, aber nicht wasserdicht.
  • Am Master sind nachgiebige Federkontakte und am Tool feste Kontaktstifte vorgesehen.
  • Die Master-Federstifte sind unter einer isolierten Oberfläche an beiden Stromkreisen versenkt.
  • GEFAHR! – Bei elektrischen Modulen, die mit > 60 VDC oder 42 VAC betrieben werden, sollte vor dem Trennen der Stromversorgung KEIN Kontakt hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für das Trennen oder Einstecken der Gegenstecker oder jeden Kontakt mit dem Werkzeugwechsler oder seinen Komponenten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte
  • Amphenol-Steckverbinder.
Specification Value
Elektrische Leistung 15 A/150 V max. (Pins 1, 4, 7, 10)
5 A/150 V max. (Stifte 2, 3, 5, 6, 8 und 9)
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.18 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung Leistung – 9 und 9
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-REP10 Zeichnungen Englisch
9630-20-REP10M REP10ZC2T Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-REP10-M Servo-Leistungsmodul, Master mit 9-poligem M23-Stecker. 15 Ampere max 500VAC/700VDC max. auf Pins 1,4,7,10. 5 Ampere max/250VAC max. an den Pins 2,3,5,6,8,9
9120-REP10-T Servo Power Modul, Werkzeug mit 9-poligem M23-Stecker, 15 Ampere max. 500VAC/700VDC max. auf Pins 1,4,7,10 5 Ampere max/250VAC max. auf Pins 2,3,5,6,8,9
9120-REP10ZC2-T REP10ZC2 Servomodul Werkzeug
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-REP10-M Servo Power Modul mit 9-poligem M23-Stecker
Werkzeugständer 9120-REP10-T Servo Power Modul mit 9-poligem M23-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…