Servo-Module

Servo-Module: REP6

Servo-Module: REP6

Servomodul mit Intercontec 6-Pin M23 Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  REP6
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 6-Pin, M23-Stecker.
  • 10 Ampere/630VDC.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte
  • Amphenol-Stecker
Specification Value
Elektrische Leistung 10 Ampere/630VDC
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 10
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-REP6 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-REP6-T Intercontec 6-Pin M23 Servomodul – Werkzeugseite
9120-REP6-M Intercontec 6-Pin M23 Servomodul – Masterseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-REP6-M Servomodul mit Intercontec 6-Pin M23 Stecker
Werkzeugständer 9120-REP6-T Servomodul mit Intercontec 6-Pin M23 Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…