Servo-Module

Servo-Module: REP7

Servo-Module: REP7

Servomodul mit 4-poligem MS-Stromanschluss, 3-poliger MS-Bremse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  REP7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die Stromkreise sind sowohl untereinander als auch gegenüber dem Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Stromkreise sind wasserbeständig, aber nicht wasserdicht.
  • Am Master sind nachgiebige Federkontakte und am Tool feste Kontaktstifte vorgesehen.
  • Die Master-Federstifte sind unter einer isolierten Oberfläche an beiden Stromkreisen versenkt.
  • GEFAHR! – Bei elektrischen Modulen, die mit > 60 VDC oder 42 VAC betrieben werden, sollte vor dem Trennen der Stromversorgung KEIN Kontakt hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für das Trennen oder Einstecken der Gegenstecker oder jeden Kontakt mit dem Werkzeugwechsler oder seinen Komponenten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte
  • Amphenol-Steckverbinder.
Specification Value
Elektrische Leistung 13 Ampere, 500VAC/700VDC (Pins 1, 4, 7, 10)
5 Ampere/250VAC max (Pins 2, 3, 5, 6, 8, 9)
Master Seite Gewicht 0.29 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.25 kg
Anzahl der Pins insgesamt 7
Pins Beschreibung Servoleistung – 4
Servo-Bremse – 3
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-REP7 Zeichnungen Englisch
9620-20-E-A Servo Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-REP7-M Servomodul mit 4-poliger MS Leistung, 3-poliger MS Bremse – Geberseite
Werkzeugständer 9120-REP7-T Servomodul mit 4-Pin MS Power, 3-Pin MS Brake – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…