Produktmerkmale
Merkmale
- Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
- Sowohl der Strom- als auch der Signalkreis sind wasserfest, aber nicht wasserdicht.
- Am Master sind Federstifte und am Tool feste Kontaktstifte vorgesehen.
- Die Master-Federstifte sind sowohl am Strom- als auch am Signalkreis unter einer isolierten Oberfläche versenkt.
- GEFAHR! – Bei elektrischen Modulen, die mit > 60 VDC oder 42 VAC betrieben werden, sollte vor dem Trennen der Stromversorgung KEIN Kontakt hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für das Trennen oder Einstecken der Gegenstecker oder jeden Kontakt mit dem Werkzeugwechsler oder seinen Komponenten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Stifte
- Amphenol-Steckverbinder.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 A/150 V max |
| Master Seite Gewicht | 0.23 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.16 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 13 |
| Pins Beschreibung |
Strom/Signal – 10 Batterie-Backup – 3 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-BATTERIE-BACKUP-3-POLIG | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RES10-T | Servosignalmodul, Werkzeug mit 10-poligen JAE- und 3-poligen M8-Picofast-Steckern |
| 9120-RES10-M | Servo-Signal-Modul, Master mit 10-poligem JAE-Stecker |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RES10C-T
- 9120-RES10-M
- 9120-RES10-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10C-T | Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker |
|
|
9120-RES10-M | Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker |
|
|
9120-RES10-T | Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker |
|