Produktmerkmale
Merkmale
- 12-polig, M23 Steckerschnittstelle.
- 3.5 Ampere/160 VAC Kapazität.
- Abschirmung des Steckers wird durchgereicht.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- 4 verdrillte Leitungspaare für Resolversignale.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Stifte.
- Amphenol-Stecker.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3.5A / 160V |
| Master Seite Gewicht | 0.23 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.8 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 12 |
| Pins Beschreibung | Signal – 12 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RES10B | Zeichnungen | Englisch |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RES10B-M
- 9120-RES10B-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10B-M | Servo-Signal-Modul mit 12-poligem, M23-Stecker, STP-Verdrahtung |
|
|
9120-RES10B-T | Servo-Signal-Modul mit 12-poligem, M23-Stecker, STP-Verdrahtung |
|