Produktmerkmale
Merkmale
- 17-polige M23-Steckverbinder-Schnittstelle.
- Zur Weiterleitung von Allen-Bradley Servomotor-Encoder-Rückmeldesignalen (Hyperface-Protokoll).
- Die Abschirmung des Steckers wird am Erdungsstift durchgeschleift.
- Verdrillte Paare für Encoder/Resolver-Signale.
- Feuchtigkeits- und staubdicht, wenn eingesteckt.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- 3 Ampere/125 VAC Kapazität.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Stifte
- Nitril-Dichtungen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere / 125 VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.24 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.20 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 17 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RES17 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RES17-T | Servo-Signal-Modul, Werkzeug |
| 9120-RES17-M | Servo-Signal-Modul, Master |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RES17-M
- 9120-RES17-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES17-M | Servo-Signal-Modul, Master |
|
|
9120-RES17-T | Servo-Signal-Modul, Werkzeug |
|