Andere Module

Ausrichtungsmodule: GA2

Ausrichtungsmodule: GA2

  • Modul für Grobausrichtung
  • Ermöglicht eine Fehlausrichtung von bis zu 11 mm.
  • Nur für QC-100 empfohlen.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  GA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Modul für Grobausrichtung
  • Ermöglicht eine Fehlausrichtung von bis zu 11 mm.
  • Nur für QC-100 empfohlen.

Werkstoffe

  • Aluminium Mastergehäuse
  • Werkzeugstahl Werkzeuggehäuse
  • Stiftkomponenten aus gehärtetem Edelstahl.
Specification Value
Master-Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Ausrichtungsmodule
Herunterladen Beschreibung
9120-GA2-M Bruttoausrichtung Modul Master
9120-GA2-T Modul Bruttoausrichtung Werkzeug
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-GA2-M Modul zur Bruttoausrichtung – Masterseite
Werkzeugständer 9120-GA2-T Brutto-Ausrichtmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…