Andere Module

Ausrichtungsmodule: JL3

Ausrichtungsmodule: JL3

  • Bruttoausrichtungsmodul, passt Einzel- oder Doppel-J16-Module an QC an.
  • Ermöglicht eine x-y-Fehlausrichtung von bis zu 1/2″.
  • Adapter für die Montage von Einzel- oder Doppel-J16-Modulen an QC.
  • (1) 1,25″ Ausrichtungsstift auf der Master-Seite.
  • (1) 1,25″-Buchse auf der Werkzeugseite (rund bei JL3-Werkzeug und länglich bei JL4-Werkzeug).
  • Bei Verwendung eines Werkzeugwechslers werden (2) JL3 Master, (1) JL3 Werkzeug und (1) JL4 Werkzeug benötigt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  JL3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads

Produktmerkmale

Merkmale

  • Modul zur Bruttoausrichtung, passt einzelne oder doppelte J16-Module an QC an.
  • Ermöglicht eine x-y-Fehlausrichtung von bis zu 1/2″.
  • Adapter für die Montage von Einzel- oder Doppel-J16-Modulen an QC.
  • (1) 1,25″ Ausrichtungsstift auf der Master-Seite.
  • (1) 1,25″-Buchse auf der Werkzeugseite (rund bei JL3-Werkzeug und länglich bei JL4-Werkzeug).
  • Bei Verwendung eines Werkzeugwechslers werden (2) JL3 Master, (1) JL3 Werkzeug und (1) JL4 Werkzeug benötigt.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ausrichtungsstift aus wärmebehandeltem Edelstahl
  • Buchse aus gehärtetem A2-Werkzeugstahl.
Specification Value
Master Seite Gewicht 1.43 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.86 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Ausrichtungsmodule
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
JL3, JL4 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…