Produktmerkmale
Merkmale
- Schutzabdeckung, die an den ATI-Werkzeugseiten montiert wird, wenn ein Modul nur auf der Masterseite vorhanden ist.
- Für Module der Serien G, M, R, S und T.
Werkstoffe
- Schwarzes Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Abdeckbleche |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9120-JPC-T | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-JPC-T | Werkzeugseitige Schutzabdeckung für elektrische Module der Serien R, S, T, G und M |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-JPC-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC-T | Werkzeugseitige Schutzabdeckung für Module der Serien G, M, R, S und T – nur werkzeugseitig. |
|