Andere Module

Abdeckplatten: JPC1

Abdeckplatten: JPC1

  • Schützt freiliegende Befestigungslöcher, wenn ein Modul nicht angebracht ist.
  • Design aus Edelstahl für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Anwendungen.
  • Die Abdeckplatte kann an jedem Werkzeugwechsler mit dem (4) M4, J16 kompatiblen Schraubenmuster befestigt werden. Kann an der Master- oder Werkzeugseite angebracht werden.
  • Eine bessere Abdichtung gegen Flüssigkeiten kann mit einer separat erhältlichen Dichtung erreicht werden.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  JPC1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Schützt freiliegende Befestigungslöcher, wenn ein Modul nicht angebracht ist.
  • Konstruktion aus Edelstahl für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Anwendungen.
  • Die Abdeckplatte kann an jedem Werkzeugwechsler mit dem (4) M4, J16 kompatiblen Schraubenmuster angebracht werden. Kann an der Master- oder Werkzeugseite angebracht werden.
  • Eine bessere Abdichtung gegen Flüssigkeiten kann mit einer separat erhältlichen Dichtung erreicht werden.

Werkstoffe

  • Rostfreier Stahl
Specification Value
Master-Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Abdeckbleche
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-JPC1 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-JPC1 Modul Flachabdeckung für J16 Muster, Master und Werkzeugseite, Bausatz
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-JPC1 Modul Flachabdeckung für J16 Muster, Master und Werkzeugseite, Bausatz

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…