Produktmerkmale
- Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Versorgungseinrichtungen auf einmal.
- (3) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
- Kompakte Gehäusegröße
- Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite und des Verriegelungszustands verfügbar.
- Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
- Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
- (4) 3/8″ axiale Prüfanschlüsse im Gehäuse integriert.
- Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Keine |
| Art der Verriegelung | Handbuch |
| Mindest-Kupplungskraft | |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | 3 |
| Modul-Typ | Mittel |
| Anzahl der Ports | 4 |
| Hafen Typ | Geprüft |
| Gewicht | 3.1 kg |
| X/Y-Einhaltungsbereich | |
| Z Einhaltung der Vorschriften |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GH1 Master | Manuelle Versorgungskupplung mit (4) 3/8u201d NPT geprüften Anschlüssen, Axial |
| UC-GH1 Werkzeug | Manuelle Utility-Kupplungsbasis-Baugruppe, NPT |