Produktmerkmale
- Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
- Kompakte Gehäusegröße.
- Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
- (8) M6-Durchgangsanschlüsse.
- Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Keine |
| Art der Verriegelung | Handbuch |
| Mindest-Kupplungskraft | |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | |
| Modul-Typ | |
| Anzahl der Ports | 8 |
| Hafen Typ | Pass Thru |
| Gewicht | 2 kg |
| X/Y-Einhaltungsbereich | |
| Z Einhaltung der Vorschriften |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GH3 Meister | Manuelle Versorgungskupplung, 8 Pass-Through-Anschlüsse, M6 |
| UC-GH3 Werkzeug | Manuelle Versorgungskupplung, 8 Pass-Through-Anschlüsse, M6 |