Produktmerkmale
- (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Nutzmodulen.
- Kompakte Gehäusegröße.
- Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
- Sensoren zur Erkennung der Werkzeugseite verfügbar.
- Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
- Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
| Specification | Value |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Integriert |
| Art der Verriegelung | Keine |
| Mindest-Kupplungskraft | 180 N |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | 4 |
| Modul-Typ | Mittel |
| Anzahl der Ports | 0 |
| Hafen Typ | Keine |
| Gewicht | |
| X/Y-Einhaltungsbereich | ±3 mm |
| Z Einhaltung der Vorschriften | 2 mm |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GK1 Werkzeug | Utility Coupler Base Assembly |
| UC-GK1 Master | Konforme Versorgungskupplung |