Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL2

Utility-Kupplungen: UC-GL2

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.

Modellnummer:  UC-GL2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.
Specification Value
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 2200 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 2
Hafen Typ Geprüft
Gewicht
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-GL2A-N Zeichnungen Englisch
9630-20-GL2-N Zeichnungen Englisch
9620-20-B-GLx Handbücher Englisch

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…