Produktmerkmale
- (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
- Eingebaute Konformität für eine zuverlässige Kupplung.
- Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
- Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
- Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen A und C.
- (2) 3/4″-Durchgangsanschlüsse
| Specification | Value |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Integriert |
| Art der Verriegelung | Keine |
| Mindest-Kupplungskraft | 2200 N |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | |
| Modul-Typ | Schwer |
| Anzahl der Ports | 2 |
| Hafen Typ | Pass Thru |
| Gewicht | 8.5 kg |
| X/Y-Einhaltungsbereich | ±4,1 mm |
| Z Einhaltung der Vorschriften | 2 mm |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9123-GL2PCM-0-0-0-0-N | GL2-konformer Utility Coupler Master mit (2) 3/4 NPT-Durchgangsanschlüssen |
| 9123-GL2PT-0-0-0-0-N | GL2 Utility-Kupplungswerkzeug mit (2) 3/4 NPT-Durchgangsanschlüssen |