Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL3

Utility-Kupplungen: UC-GL3

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung.
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.

Modellnummer:  UC-GL3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung.
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
Specification Value
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 4400 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 4
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 4
Hafen Typ Geprüft
Gewicht
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-GL3-N Zeichnungen Englisch
9620-20-B-GLx Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GL3 Master-Euro Konforme Versorgungskupplung mit (4) G 3/4 geprüften Anschlüssen
UC-GL3 Werkzeug-Euro Utility-Kupplung mit (4) G 3/4 geprüften Anschlüssen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…