Konformität Gerät

Universal Compliance Compensators: U1-050

Universal Compliance Compensators: U1-050

  • Universelle Nachgiebigkeit: Der patentierte Mechanismus sorgt für eine gleichzeitige X-Y-Seitenverschiebung, X-Y-Z-Drehung und Z-Kompression, so dass der Roboter schwere Ausrichtungsfehler zwischen Werkzeug und Werkstück überwinden kann.
  • Pneumatische Rückstellung: Während Federn für eine minimale Vorspannung sorgen, bringt ein pneumatisch betätigter Kolben die Einheit in eine wiederholbare Mittelposition zurück.
  • Einstellbare Steifigkeit: Durch Variation des pneumatischen Drucks auf den Rückstellkolben kann die Nachgiebigkeitssteifigkeit für jede Anwendung oder Nutzlast eingestellt werden.
  • Integrierte Sensorik: Ein optionaler Nachgiebigkeitssensor überwacht den internen Kolbenabstand.
  • ISO-Montagemuster: Zur direkten Befestigung an vielen Robotern, ohne dass Adapter erforderlich sind.
  • Flexible Konfigurationen: Zu den Optionen gehören ein PNP- oder NPN-Compliance-Sensor, eine Gummimanschette zum Schutz vor Umwelteinflüssen und kundenspezifische Bolzenmuster für Werkzeugplatten.

Modellnummer:  U1-050
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Universelle Nachgiebigkeit: Der patentierte Mechanismus sorgt für eine gleichzeitige X-Y-Seitenverschiebung, X-Y-Z-Drehung und Z-Kompression, so dass der Roboter schwere Ausrichtungsfehler zwischen Werkzeug und Werkstück überwinden kann.
  • Pneumatische Rückstellung: Während Federn für eine minimale Vorspannung sorgen, bringt ein pneumatisch betätigter Kolben die Einheit in eine wiederholbare Mittelposition zurück.
  • Einstellbare Steifigkeit: Durch Variation des pneumatischen Drucks auf den Rückstellkolben kann die Nachgiebigkeitssteifigkeit für jede Anwendung oder Nutzlast eingestellt werden.
  • Integrierte Sensorik: Ein optionaler Nachgiebigkeitssensor überwacht den internen Kolbenabstand.
  • ISO-Montagemuster: Zur direkten Befestigung an vielen Robotern, ohne dass Adapter erforderlich sind.
  • Flexible Konfigurationen: Zu den Optionen gehören ein PNP- oder NPN-Compliance-Sensor, eine Gummimanschette zum Schutz vor Umwelteinflüssen und kundenspezifische Bolzenmuster für Werkzeugplatten.
Specification Value
Konformität Antrag Universal
Umgebungstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Maximale Nutzlast 4.99 kg
Maximaler Druck für die Abstimmung der Nachgiebigkeit und Steifigkeit 2.1 Bar
Nennbetriebsdruck 5.5 bar
Positionelle Wiederholgenauigkeit X-Y ±0,15 mm
Bewertetes Leben 1 Million Zyklen
Option Sensorik PNP oder NPN
Gewicht 0.635 kg
Drehung der X/Y-Achse ±3°
X/Y Seitlich 2.8 mm
X/Y Max. statisches Moment 2.3 Nm
Drehung der Z-Achse ±8°
Z Kompression 6.1 mm
Z Maximales statisches Moment 1.1 Nm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Universeller Konformitätskompensator, 31.5 Boss, 50mm BC, NPN-Sensor, festverdrahtetes 5m Kabel, M5-Anschluss, 2131 Tool IP, Verriegelung Zeichnungen Englisch
Universeller Kompensator, 31.5 Boss, 50mm BC, PNP-Sensor, fest verdrahtetes 0.25m Kabel & 90 Grad LED Pico, M5 Anschluss, Verriegelung Zeichnungen Englisch
Universeller Kompensator, 31.5 Boss, 50mm BC, PNP Lock Sensor, fest verdrahtetes 0.25m Kabel & 90 Grad LED M8 Stecker, M5 Port, 2131 Tool IP, Verriegelung Zeichnungen Englisch
Universeller Kompensator, 31.5 Boss, 50mm BC, PNP Lock Sensor, fest verdrahtetes 0.25m Kabel & 90 Grad LED M8 Stecker, M5 Port, 2131 Tool IP, Verriegelung, C1 Boot Zeichnungen Englisch
Universal Compliance Compensator Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UCC 50mm Einbaumuster Universeller Konformitätskompensator, 31,5 Boss, 50mm BC, PNP-Sensor, fest verdrahtetes 0,25m Kabel & 90 Grad LED Pico, M5 Anschluss, 2131 Tool IP, Verriegelung

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…