Produktmerkmale
- Elektrisch betätigter Werkzeugwechsler, ideal für Anwendungen, bei denen keine Druckluft zur Verfügung steht.
- 12-poliger M16-Stecker für Motorsteuerung und Stromversorgung zur Übermittlung von Verriegelungs-/Entriegelungsbefehlen sowie von „Verriegelt“- und „Entriegelt“-Signalen.
- Zeit bis zum Verriegeln/Entriegeln: 1 Sekunde.
- Die berührungslose Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,0 mm.
- Das patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus-Design sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Unterstützt verschiedene Befestigungsmuster mit Adapterplatten
- Alle Verriegelungsteile bestehen aus Rc58-Edelstahl.
- (3) flache Flächen zur Montage elektrischer Module für erweiterte Funktionalität
- Betriebsspannung: 21–30 VDC.
- Geringer Stromverbrauch.
| Specification | Value |
|---|---|
| Beschreibung | Schnellwechsel-Meister |
| Verriegelungserkennung | integriert |
| Empfohlene Nutzlastgrenze | 18 kg |
| Klemmkraft | 1500 N |
| Wiederholbarkeit | 0,015 mm |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Statisches Moment Mxy | 60 Nm |
| Statisches Moment Mz | 80 Nm |
| Dynamisches Moment Mxy | 120 Nm |
| Dynamisches Moment Mz | 160 Nm |
| Max Moment Mxy | 300 Nm |
| Maximales Moment Mz | 400 Nm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z | 1 mm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY | ±1 mm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY-Winkel | ±0,7° |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z-Winkel | ±1° |
| Min./Max. Umgebungstemperatur | 5/50 °C |
| Öffnungs-/Schließzeiten | 1,0/1,0 s |
| Befestigungsmuster für Module | 2 × J + K/J in C-Dur |
| Halterung für das Steuermodul | Wohnung A |
| Besondere Eigenschaften | Wohnung A ist mit einem bürstenlosen 24-VDC-Servomotor, einer integrierten Steuerung und einer integrierten PNP-Erkennung für die Zustände „Verriegelt“, „Entriegelt“ und „Verriegelungsbereit“ (RTL) ausgestattet. |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9230-20-7830 | Zeichnungen | Englisch |
| 9630-20-018 | Zeichnungen | Englisch |
| 9620-20-B-18 Elektrischer Werkzeugwechsler | Handbücher | Englisch |
| TSS- und Handkoppler-Montagemodul | Zeichnungen | Englisch |
| TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – J16 Muster – gekerbt | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-18 Master | QC-18 Master |
| QC-18-Werkzeug | QC-18-Werkzeug |
- Nach filtern Artikelnummer
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
Der ATI Tool Stand Small (TSS) ist mit einer Reihe von kleinen ATI-Werkzeugwechslern kompatibel – den Modellen QC-001 bis QC-21. Der Ständer ist auf maximale Flexibilität ausgelegt und passt zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare System ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Werkzeugaufbewahrungssystem zusammenzustellen, je nach Anzahl der Werkzeuge, der Positionierung und der gewünschten Befestigungsart. Das TSS-System bietet die einzigartige Möglichkeit, entweder Werkzeugschnittstellenplatten oder leere Luftanschlüsse am Werkzeugwechsler als Befestigungspunkte für Ihre Werkzeuge zu verwenden. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Stift & Buchse Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit J16-Muster – gekerbt |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Montagemodul für TSS und manuelle Koppler |
|