Produktmerkmale
- Flexibilität: Der QC850 ist eine modulare, kostengünstige Lösung für den automatisierten Werkzeugwechsel, die sich ideal für Materialhandhabungs- und Füganwendungen in der Automobilbranche eignet.
- Einfache Integration und Wartung: Die auf Einfachheit ausgelegte Serie 8 lässt sich leicht integrieren, bedienen und warten und fügt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme ein.
- Direkte Montage an Roboterhandgelenken nach ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
- Stapelhöhe: Der QC-850 weist eine Gesamtstapelhöhe (Master & Werkzeug) von 100 mm auf.
- Integrierte Verriegelungs-/Entriegelungserkennung zur Statusmeldung. Kein SIP erforderlich.
- Integrierte pneumatische Durchführung für die zuverlässige Versorgung nachgeschalteter Werkzeuge und die Steuerung des Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- No-Touch Locking™ überbrückt Aufnahmespalten von 0,06 Zoll (1,5 mm) und erleichtert so das Einlernen des Roboters.
- Befestigungsmöglichkeiten für optionale Werkzeugwechsler Module. Drei (3) Befestigungsflächen verfügbar, wobei eine (1) Fläche die Kompatibilität mit Modulen der Serien 8 und 9121 gewährleistet. Eine weitere Befestigungsfläche ist für die Montage des Steuermoduls und des Ventils vorgesehen.
- Befestigungsfläche für den Werkzeugständer. Separate Fläche für die Befestigung des QC am Werkzeugständer.
| Specification | Value |
|---|---|
| Beschreibung | Schnellwechsel-Meister |
| Verriegelungserkennung | integriert |
| Empfohlene Nutzlastgrenze | 700 kg |
| Klemmkraft | 48.000 N |
| Wiederholbarkeit | 0,015 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Befestigungsmuster für Roboter/Werkzeuge | ISO 9409-1-200-10-M12 |
| Pneumatische Durchführungen, Typ I | G1/2" bei 1.600 l/min |
| Pneumatische Durchführungen, Typ II | – |
| Pneumatikanschluss verriegeln/entriegeln | Ventiladapter |
| Statisches Moment Mxy | 3510 Nm |
| Statisches Moment Mz | 2110 Nm |
| Dynamisches Moment Mxy | 7000 Nm |
| Dynamisches Moment Mz | 6300 Nm |
| Max Moment Mxy | 15.000 Nm |
| Maximales Moment Mz | 13.500 Nm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z | 1,5 mm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY | ±2 mm |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY-Winkel | ±0,7° |
| Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z-Winkel | ±1° |
| Min./Max. Umgebungstemperatur | 5/60 °C |
| Min./Max. Betriebsdruck | 4,2/8,3 bar |
| Öffnungs-/Schließzeiten | 0,5/0,5 s |
| Hubraum pro Doppelhub | 550 cm³ |
| Befestigung für das Steuermodul | Wohnung A |
| Besondere Eigenschaften | Master ermöglicht außerdem die Roboterbefestigung gemäß der Norm ISO 9409-1-200-10-M16. |