Produktmerkmale
- (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlässe in einem kompakten 381-Gramm-Paket
- Entwickelt für Roboteranwendungen bis zu 5 kg.
- Visuelle Anzeigen zum Ver- und Entriegeln.
- Taktiler „Klick“ für Ver- und Entriegelung.
- Ein (1) flacher Anschluss für die elektrische Versorgung des Moduls
- Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
- Ergonomisches Design des Kragens.
| Specification | Value |
|---|---|
| Passthrough-Anschlussgrößen | (4) M5 oder #10-32 Nur Luft |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 4 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0889 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 5 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 3.73 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 12.4 Nm |
| Master Seite Gewicht | 0.295 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.0862 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 0.381 kg |
| Betätigungsart | Handbuch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | M5-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| MC-10 Meister | MC-10 Handkupplungsbasis Master mit (4) M5-Anschlüssen, orangefarbenes Gehäuse |
| MC-10 Werkzeug-B | MC-10 Handkupplungsbasiswerkzeug mit (4) M5-Anschlüssen, schwarzes Gehäuse |
| MC-10 Werkzeug | MC-10 Handkupplungsbasiswerkzeug mit (4) M5-Anschlüssen, orangefarbenes Gehäuse |
| MC-10 Master-B | MC-10 Handkupplungsbasis Master mit (4) M5-Anschlüssen, schwarzes Gehäuse |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9122-010T-IP-11309
- 9122-010M-IP-10308
- 3405-1220004-01
- 3405-2220023-01
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9122-010T-IP-11309 | IP-Baugruppe für MC-10T bis BC50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6. |
|
|
9122-010M-IP-10308 | IP-Baugruppe für MC-10M bis BC50, (4) M6, Ansatz 31,5, Dübel 6. |
|
|
3405-1220004-01 |
Luftverschraubung, gerade, Innensechskant, M5 Außengewinde x 4mm Rohr, FESTO QSM-M5-4-I Master oder Werkzeugseite |
|
|
3405-2220023-01 |
Verschraubung, Schwenkbogen, M5 Außengewinde x 4 mm Rohr Nur Werkzeugseite |
|