Manuelle Werkzeugwechsler

MC-16R Manueller Werkzeugwechsler

MC-16R Manueller Werkzeugwechsler

Die manuellen Werkzeugwechsler von ATI bieten eine einfache, zuverlässige Lösung für den schnellen Wechsel von Endeffektoren ohne Werkzeuge oder Strom. Sie sind auf einfache Bedienung und wiederholbare Ausrichtung ausgelegt, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Flexibilität bei der Zusammenarbeit, im Labor oder bei Anwendungen mit geringem Volumen.

  • (4) 1/8 NPT Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Gehäuse von 794 Gramm
  • Schraubbarer Verriegelungsmechanismus (patentiert) sorgt für eine hohe Verriegelungskraft.
  • Der Ratschenknopf sorgt für zusätzliche Sicherheit in der verriegelten Position.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen für mehr Funktionalität verfügbar
  • Geeignet für 16 kg (35 lb) Nutzlast.
Modellnummer:  MC-16R
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) 1/8 NPT Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Gehäuse von 794 Gramm
  • Verriegelungsmechanismus mit Schrauben (patentiert) sorgt für eine hohe Verriegelungskraft.
  • Der Ratschenknopf sorgt für zusätzliche Sicherheit in der verriegelten Position.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen für mehr Funktionalität verfügbar
  • Geeignet für 16 kg (35 lb) Nutzlast.
  • Hohes Verhältnis von Stärke zu Gewicht.
    Spezifikation Wert
    Passthrough-Anschlussgrößen (4) 1/8 NPT
    Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 4
    Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0254 mm
    Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 16 kg
    X/Y Statisches Moment Kapazität 24.9 Nm
    Z Statisches Moment Kapazität 45.2 Nm
    Master Seite Gewicht 0.522 kg
    Werkzeugseite Gewicht 0.272 kg
    Gewicht im gekoppelten Zustand 0.794 kg
    Betätigungsart Handbuch
    Roboter Handgelenk Typ Standard
    Farbe Schwarz
    Hafengewinde NPT-Gewinde
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    MC-16R Manueller Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
    MC-16R Ganzstahlmeister, Vollgewinde, Ratschenknopf, Anschlüsse entfernt, Zeichnung Zeichnungen Englisch
    MC-16R Manueller Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
    Herunterladen Beschreibung
    9122-016RM-000 MC-16R Base Master NPT, Stahl mit Vollgewinde, Ratschenknopf

    Kompatible Module

    11 Ergebnisse

    Produktkategorie

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…