Robotische Werkzeugwechsler

QC-1

Werkzeugwechsler QC-1-E

Die Roboter-Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen einen vollautomatischen Endeffektorwechsel mit sicherer Verriegelung, Durchführungen für Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und den Einsatz mit hohen Zykluszahlen ausgelegt und steigern die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomatisierung.

  • (4) Integrierte Luftdurchführungsanschlüsse M5 oder #10-32 in einem kompakten Gehäuse (93,8 Gramm) mit Anschlüssen und E04-Modulen
  • Extrem kompakte und leichte Bauweise für Hochgeschwindigkeits-„Spider“- oder Delta-Roboter.
  • No-Touch Locking™ überbrückt 1,0-mm-Aufnahmespalten und erleichtert so das Einlernen des Roboters.
  • Das patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus-Design sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt
  • Alle Verriegelungsteile bestehen aus Rc58-Edelstahl.
Modellnummer:  tool-changers-qc-1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlasttabelle

Produktmerkmale

  • (4) M5- oder #10-32-Luftdurchführungen in einem kompakten Gehäuse (93,8 Gramm) mit Anschlüssen und E04-Modulen
  • Extrem kompakte und leichte Bauweise für Hochgeschwindigkeits-„Spider“- oder Delta-Roboter.
  • No-Touch Locking™ überbrückt 1,0-mm-Aufnahmeabstände und erleichtert so das Einlernen des Roboters.
  • Das patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus-Design sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt
  • Alle Verriegelungsteile bestehen aus Rc58-Edelstahl.
  • Zwei (2) Abflachungen zur Montage elektrischer Module für erweiterte Funktionalität
  • Ausrichtungsvorrichtungen im Werkzeugwechslergehäuse sorgen für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
Specification Value
Beschreibung Schnellwechsel-Meister
Verriegelungserkennung nicht möglich
Empfohlene Nutzlastgrenze 1,5 kg
Klemmkraft 170 N
Wiederholbarkeit 0,01 mm
Gewicht 0,03 kg
Pneumatische Durchführungen, Typ I 4x M5 bei 150 l/min
Pneumatikanschluss verriegeln/entriegeln M3
Statisches Moment Mxy 1 Nm
Statisches Moment Mz 1 Nm
Dynamisches Moment Mxy 2 Nm
Dynamisches Moment Mz 2 Nm
Max Moment Mxy 6 Nm
Maximales Moment Mz 6 Nm
Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z 1 mm
Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY ±2 mm
Maximaler Versatz bei Verriegelung, XY-Winkel ±0,7°
Maximaler Versatz bei Verriegelung, Z-Winkel ±1°
Min./Max. Umgebungstemperatur 5/60 °C
Min./Max. Betriebsdruck 4,2/7 bar
Öffnungs-/Schließzeiten 0,1/0,1 s
Hubraum pro Doppelhub 1,2 cm³
Befestigungsmuster für Module M1
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-001 Zeichnungen Englisch
9610-20-1955 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-1-Werkzeug – Euro QC-1-Werkzeug – Euro
QC-1 Master-Euro QC-1 Master – Euro
Artikelnummer Beschreibung
9120-TSS-MM-7869

TSS-Montagemodul für QC-001

Kompatible Module

2 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…