Werkzeugwechsler

QC-7

QC-7-B Werkzeugwechsler

  • Pneumatisch betätigt
  • 16 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
Modellnummer:  tool-changers-qc-7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • (5) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 281-Gramm-Paket
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an ISO 9409-1-31,5-4-M5-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Zwei (2) Abflachungen für die Montage von elektrischen Modulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
  • Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
  • Konfigurierbare pneumatische Anschlüsse im QC-Werkzeug für radialen oder axialen Durchgang.
  • Erhältlich mit geschlitztem Werkzeug für leichte, wirtschaftliche Werkzeugaufbewahrung.
  • Lieferung mit Lock/Unlock-Luftanschlüssen für 4 mm (5/32″) Schläuche.
Specification Value
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 980 N
Maximaler Verriegelungsabstand 1.52 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (5) M5 oder #10-32
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 5
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0102 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 16 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 20.3 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 12.4 Nm
Master Seite Gewicht 0.2 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.0816 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 0.281 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde M5-Gewinde
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-007CM 007DT Zeichnungen Englisch
9630-20-007CM 007ST Zeichnungen Englisch
9630-20-COB-CRX10-007-01 Zeichnungen Englisch
9630-20-COB-ISO50-007-01 Zeichnungen Englisch
9630-20-COB-UR-007-01 Zeichnungen Englisch
9610-20-3939 Handbücher Englisch
9620-20-B-7 Serie Basiswerkzeugwechsler mit Näherungssensoren Handbücher Englisch
9620-20-B-CRX PLUGIN Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-7 Master-B QC-7 Master-B
QC-7 Werkzeug-B QC-7 Werkzeug-B
QC-7 Schlitzwerkzeug-B QC-7 Schlitzwerkzeug-B
Artikelnummer Beschreibung
9120-TSS-TH-11391

QC-7 Werkzeughaken-Modul

9120-TSS-MMS-11345

TSS Schlitzwerkzeugnest für QC-7

9120-TSS-VBB-7963

TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

Kompatible Module

11 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…