Produktmerkmale
- (2) 1/8 G (BSPP) und (4) M5 Integrierte Luftdurchlässe in einem kompakten 1,66 kg Paket
- Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Direkte Montage an ISO 9409-1-40-4-M6 und ISO 9409-1-50-4-M6 Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
- Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Drei (3) Abflachungen zur Montage von Werkzeugwechsler-Modulen für erhöhte Funktionalität
- Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
| Specification | Value |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 2900 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 1.52 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (2) 1/8 NPT; (4) #10-32 |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 6 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 35 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 56.5 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 78 Nm |
| Master Seite Gewicht | 0.984 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.671 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 1.66 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-29 Meister-Euro | QC-29 Meister Euro |
| QC-29 Werkzeug-Euro | QC-29 Werkzeug Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-VBB-7963
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-29 – Blank |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Stift & Buchse Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit J16-Muster – gekerbt |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|