FANUC-Ready Axia Kraft-/Drehmomentsensor-Kit

Axia80 Kraft-/Drehmomentsensor Kit für FANUC Roboter mit BC31.5 Bolzenmuster, 80 mm Durchmesser, 150N / 8Nm Nutzlast, Ethernet / RS422, IP68, 12-Pin M12 Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit einem Kraftbereich von bis zu 150 N und einem Drehmoment von bis zu 8 Nm, ideal für empfindliche Aufgaben oder Aufgaben mit geringer Kraft
  • Formfaktor – Leicht und kompakt für eine einfache Installation; Entwickelt, um die Anforderungen des Marktes für Elektronikmontage und Industrieroboter mit geringer Traglast zu erfüllen.
  • FANUC-Ready Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Speziell für FANUC-Roboter entwickelt, enthält dieses Kit einen kompatiblen Sensor, eine Schnittstellenplatte für das BC31.5-Bolzenlochmuster, Kabel und ein Netzteil.
  • Duale Kommunikation: Ethernet & RS422 – Bietet flexible Konnektivität mit Hochgeschwindigkeits-Ethernet für moderne Netzwerke und RS422 für die zuverlässige Integration älterer Systeme.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 12,5-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: fanuc-ready-axia-ft-sensor-kit
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit einem Kraftbereich von bis zu 150 N und einem Drehmoment von bis zu 8 Nm, ideal für empfindliche Aufgaben oder Aufgaben mit geringer Kraft
  • Formfaktor – Leicht und kompakt für eine einfache Installation; Entwickelt, um die Anforderungen des Marktes für Elektronikmontage und Industrieroboter mit geringer Traglast zu erfüllen.
  • FANUC-Ready Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Speziell für FANUC-Roboter entwickelt, enthält dieses Kit einen kompatiblen Sensor, eine Schnittstellenplatte für das BC31.5-Bolzenlochmuster, Kabel und ein Netzteil.
  • Duale Kommunikation: Ethernet & RS422 – Bietet flexible Konnektivität mit Hochgeschwindigkeits-Ethernet für moderne Netzwerke und RS422 für die zuverlässige Integration älterer Systeme.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Bewältigt Überlasten bis zum 5,0- bis 12,5-fachen seiner Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzklasse IP64 für Staub- und Spritzwasserschutz – Vollständig staubgeschützt und resistent gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz mit gelegentlicher Feuchtigkeitseinwirkung
Spezifikation Wert
Messbereich 150N / 8Nm
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±750 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±2300 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±40 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±40 Nm
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×107 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×104 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 2.0×107 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.3×107 Nm/Rad
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 1500 Hz
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.01 N
X/Y-Kraftmessbereich ±150 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0005 Nm
X/Y-Drehmomentmessbereich ±8 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.01 N
Z Kraftmessbereich ±470 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0005 Nm
Z Drehmomenterfassungsbereich ±8 Nm
Höhe 25.4 mm
Gewicht 0.28 kg
Durchmesser 80 mm
IP-Bewertung IP68
Kommunikationsschnittstelle Ethernet & RS422
Anschluss 12-polig M12
Schraubenkreis-Muster BC31.5
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
F/T Axia80 Universalroboter (UR CB3) Handbuch Dokumente Englisch
F/T Universal Roboter (URe) Handbuch Dokumente Englisch
F/T Universal Roboter Programmier- und Demoanleitung Dokumente Englisch
EtherCAT Axia80 Handbuch Dokumente Englisch
Ethernet Axia80 Handbuch Dokumente Englisch
Für Axia80-Kunden, die ihren Sensor mit der Force Control Software von FANUC verwenden möchten Dokumente Englisch
RS422 Axia80 Handbuch Dokumente Englisch
RS485 Axia80 Handbuch Dokumente Englisch
Axia80 F/T Sensor Handbuch Dokumente Englisch
Für Kunden, die einen ATI EtherCAT F/T Sensor mit KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) verwenden Dokumente Englisch
ECAT3 Kraft-Momenten-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
NETrs Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-Axia80-M8 9105-Axia80-M8
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-IP-2126 IP Assy für Axia80 MAP zu BC50, (4)M6, Boss 31.5, Dübel 6 (Dübel bei -Y)
Werkzeugständer 9105-IP-2175 IP Assy für Axia80 zu BC31.5, (7)M5, Boss 20, Dowel 5 mit Kabelhalterung. Abgestufte Platte; passt auf Roboterflansche, die ähnlich groß oder größer als der Sensordurchmesser sind.
Werkzeugständer 9105-IP-2118 IP Assy für Axia80 zu BC31.5, (7)M5, Boss 20, Dowel 5 mit 3x M5 Gewindelöchern für Kabelmanagement. Flache Platte; passend für Roboterflansche, die kleiner als der Sensordurchmesser sind.
Werkzeugständer 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

FANUC Serielles Kabel, FIO-JD6 Buchse 20-polig auf M12 D-Code Stecker 4-polig (5m)

Werkzeugständer 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T Wandmontage-Netzteil, 24VDC-Ausgang, internationale Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…