Kraft-Drehmoment-Sensoren

Nano-/Mini-Kraft-/Drehmomentsensor

Mini40 Kraft-/Drehmomentsensor, 40 mm Durchmesser, 80N / 4Nm Nutzlast, Analog (mV/V), IP20, Radialer Ausgang, 12-poliger runder Amphenolstecker, 1,8m Kabel

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment, entwickelt für Mikromontage und taktiles Feedback
  • Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung für die Durchführung von Gestängen oder Kabeln.
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • Analoger Ausgang (mV/V) – Liefert rohe Sensorsignale für hochpräzise Anwendungen, bei denen eine kundenspezifische Signalaufbereitung erforderlich ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 18,9-fache der Nennkapazität.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: nano-mini-ft-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment, entwickelt für Mikromontage und taktiles Feedback
  • Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung für die Durchführung von Gestängen oder Kabeln.
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • Analoger Ausgang (mV/V) – Liefert rohe Sensorsignale für hochpräzise Anwendungen, bei denen eine kundenspezifische Signalaufbereitung erforderlich ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 18,9-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Spezifikation Wert
Messbereich 80N / 4Nm
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±810 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±2400 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±19 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±20 Nm
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×107 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 2.8×103 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 2.0×107 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 4.0×103 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 3200 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 4900 Hz
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.005 N
X/Y-Kraftmessbereich ±80 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0001 Nm
X/Y-Drehmomentmessbereich ±4 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.01 N
Z Kraftmessbereich ±240 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0001 Nm
Z Drehmomenterfassungsbereich ±4 Nm
Höhe 12.2 mm
Gewicht 0.0499kg
Durchmesser 40 mm
IP-Bewertung IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (mV/V)
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Optionen 1.8m Radial
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
ECAT3 Kraft-Momenten-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
NETrs CBA Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
NETrs Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Legacy Mini40-A (axialer Ausgang) & Mini40-R (radialer Ausgang) Zeichnungen Englisch
Mini40-E Schallwandler Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-NETBA-PN

F/T Netzwerkbox mit PROFINET-Schnittstelle für kleine Messumformer ohne interne Elektronik

Werkzeugständer 9105-NETRS-CBA-001

NetRS F/T-Kommunikationsplatinen-Baugruppe, nur PCBA

Werkzeugständer 9105-NETRS-CEB-001

NetRS F/T Kommunikationselektronik-Box

Werkzeugständer 9105-ECAT3-CBA-001

ECAT3 F/T-Kommunikationsbaugruppe, nur PCBA

Werkzeugständer 9105-ECAT3-CEB-001

ECAT3 F/T Kommunikationselektronik-Box

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…