Delta/Gamma/Omega Kraft/Drehmoment-Sensor

Gamma Kraft-/Drehmomentsensor, 75,4 mm Durchmesser, 130N / 10Nm Nutzlast, analog (+/-10V), IP20, 20-Pin Hirose Stecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
  • Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Abtastung.
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Bewältigt Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: delta-gamma-omega-ft-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
  • Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Abtastung.
  • FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Spezifikation Wert
Messbereich 130N / 10Nm
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±1200 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±4100 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±79 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±82 Nm
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 9.1×106 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×104 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.8×107 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 1.6×104 Nm/Rad
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 1400 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 2000 Hz
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.006 N
X/Y-Kraftmessbereich ±130 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0003 Nm
X/Y-Drehmomentmessbereich ±10 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.013 N
Z Kraftmessbereich ±400 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0003 Nm
Z Drehmomenterfassungsbereich ±10Nm
Höhe 33.3 mm
Gewicht 0.255 kg
Durchmesser 75.4 mm
IP-Bewertung IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Anschluss 20-polig Hirose
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
ECAT3 Kraft-Momenten-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
NETrs Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Zeichnung der nicht IP-geschützten Gamma-Montageadapterplatte Zeichnungen Englisch
Gamma-Mux-Wandler ohne Standard-Montageadapter Zeichnungen Englisch
Gamma DAQ/NET-Messwandler mit Montageadapterplatte Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-IP-2194 MAP Assy für GAMMA zu BC50, (4)M6, BOSS 31.5, Dübel 6 (Dübel bei -Y)
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…