Produktmerkmale
- 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2800 N Kraft und 120 Nm Drehmoment, entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Formfaktor – Der flache Sensor mit Durchgangsbohrung ermöglicht die direkte Integration in Antriebswellen und Werkzeuge.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,9- bis 21,0-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 2800 N / 120 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±2800 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±120 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±6800 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±120 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.75 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.023 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 1.25 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.013 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±21000 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±48000 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±590 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±800 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 2.5×10^8 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.1×10^5 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 3.7×10^8 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 2.0 x10^5 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 3000 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 5700 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 0.345 kg |
| Durchmesser | 58 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Zeichnungen | Englisch |
| 9230-05-1383 | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) | Handbücher | Englisch |
| Mini58 Komplexe Belastungsdiagramme | Komplexer Belastungsgraph | Englisch |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9105-TW-MINI58-AE-X.X | Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI58-AE-X.X |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-2800-120 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 120 Nm | 0.75 N | 1.25 N | 0.0225 Nm | 0.0125 Nm |
| SI-1400-60 | 1400 N | 3400 N | 60 Nm | 60 Nm | 0.375 N | 0.625 N | 0.0113 Nm | 0.0063 Nm |
| SI-700-30 | 700 N | 1700 N | 30 Nm | 30 Nm | 0.1875 N | 0.3125 N | 0.0056 Nm | 0.0031 Nm |