Kraft-Drehmoment-Sensoren

Nano25 Kraft-/Drehmomentsensor

Nano25 Kraft-/Drehmomentsensor, 250 N / 6 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 6 Nm Drehmoment, ideal für Labortests und leichte industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Einer der kleinsten kommerziell erhältlichen 6-Achsen-Sensoren mit externer Elektronik für geringe bis mittlere Nutzlasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 7,1- bis 15,1-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  nano25-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 6 Nm Drehmoment, ideal für Labortests und leichte industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Einer der kleinsten kommerziell erhältlichen 6-Achsen-Sensoren mit externer Elektronik für geringe bis mittlere Nutzlasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 7,1- bis 15,1-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 250 N / 6 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±250 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±6 Nm
Z Kraftmessbereich ±1000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±3,4 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.04 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.002 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.125 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0008 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±2300 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±7300 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±43 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±63 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 5.3×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 6.5×10^3 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.1×10^8 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 9.2×10^3 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 3600 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 3800 Hz
Andere
Höhe 21.6 mm
Gewicht 0.0634 kg
Durchmesser 25 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Nano25-E Messwandler Zeichnungen Englisch
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung Zeichnungen Englisch
Produkthandbuch für Kraft-/Drehmomentsensoren mit DAQ-System Handbücher Englisch
Komplexes Belastungsdetail für einen Nano25 Kraft-/Drehmomentsensor Komplexer Belastungsgraph Englisch
Die ATICombinedDAQFT .NET-Klassenbibliothek liest Kalibrierungsdateien, steuert Ihr NI-DAQmx-kompatibles Messgerät und berechnet die Kraft- und Drehmomentwerte für Ihren Messwertaufnehmer. Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-NANO25-D Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-NANO25-E
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-250-6250 N1000 N6 Nm3.4 Nm0.0417 N0.125 N0.0015 Nm0.0008 Nm
SI-125-3125 N500 N3 Nm1.7 Nm0.0208 N0.0625 N0.0008 Nm0.0004 Nm
SI-62,5-1,562.5 N250 N1.5 Nm0.85 Nm0.0104 N0.0313 N0.0004 Nm0.0002 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…