Produktmerkmale
- 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment
- Formfaktor – Kompaktes, unauffälliges Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und Titaniumkonstruktion.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 7,4- bis 15,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 80 N / 4 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±80 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±4 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±160 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±2 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.03 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.0008 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 0.06 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.0005 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±1500 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±4600 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±30 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±40 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 3.1×10^7 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 4.5×10^3 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 6.4×10^7 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 6.5×10^3 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 4900 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 5000 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 18.2 mm |
| Gewicht | 0.0334 kg |
| Durchmesser | 27 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9105-TW-MINI27TI-R-X-X | Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI27TI-R-X-X |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 160 N | 10 Nm | 2 Nm | 0.03 N | 0.06 N | 0.0008 Nm | 0.0005 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 80 N | 5 Nm | 1 Nm | 0.015 N | 0.03 N | 0.0004 Nm | 0.0003 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 40 N | 2.5 Nm | 0.5 Nm | 0.0075 N | 0.015 N | 0.0002 Nm | 0.0001 Nm |