Kraft-Drehmoment-Sensoren

Mini43LP Kraft-/Drehmomentsensor

Mini43LP Kraft-/Drehmomentsensor, 250 N / 3 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 3 Nm Drehmoment, optimiert für Press-, Einsteck- und Axialaufgaben
  • Formfaktor – Ultradünnes, flaches Design und externe Elektronik, ideal für kompakte Automatisierungs- und Testaufbauten.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,4- bis 17,7-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  mini43lp-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 3 Nm Drehmoment, optimiert für Press-, Einsteck- und Axialaufgaben
  • Formfaktor – Ultradünnes, flaches Design und externe Elektronik, ideal für kompakte Automatisierungs- und Testaufbauten.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,4- bis 17,7-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 250 N / 3 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±250 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±3 Nm
Z Kraftmessbereich ±250 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±5 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.06 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0007 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.06 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.001 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±1200 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±1200 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±15 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±25 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 3.3×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 3.4×10^3 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 2.1×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 1.1×10^4 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 5200 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 7300 Hz
Andere
Höhe 7.9 mm
Gewicht 0.0512 kg
Durchmesser 43 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1369 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
9630-05-0005 Zeichnungen Englisch
Mini43LP Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-MINI43LP-ERA-XX Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-250-3250 N250 N3 Nm5 Nm0.0625 N0.0625 N0.0007 Nm0.0012 Nm
SI-125-1,5125 N125 N1.5 Nm2.5 Nm0.0313 N0.0313 N0.0004 Nm0.0006 Nm
SI-62,5-0,7562.5 N62.5 N0.75 Nm1.25 Nm0.0156 N0.0156 N0.0002 Nm0.0003 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…