Kraft-Drehmoment-Sensoren

Delta-Kraft/Drehmoment-Sensor

Delta Kraft-/Drehmomentsensor, 660 N / 60 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 20-poliger Hirose-Stecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 660 N Kraft und 60 Nm Drehmoment, geeignet für ausgeglichene Kraft- und Drehmomentanforderungen
  • Formfaktor – Industrietaugliche Sensorplattform mit interner Elektronik für rationelle Integration.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,1- bis 18,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  delta-force-torque-sensor-dft
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 660 N Kraft und 60 Nm Drehmoment, geeignet für ausgeglichene Kraft- und Drehmomentanforderungen
  • Formfaktor – Industrietaugliche Sensorplattform mit interner Elektronik für rationelle Integration.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,1- bis 18,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 660 N / 60 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±660 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±60 Nm
Z Kraftmessbereich ±1980 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±60 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.03125 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.002 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.0625 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.002 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±3700 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±10000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±280 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±400Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 3.6×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 5.2×10^4 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 5.9×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 9.1×10^4 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 1700 Hz
Andere
Höhe 33.3 mm
Gewicht 0.913 kg
Durchmesser 94.5 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 20-polig Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9230-05-1330 Zeichnungen Englisch
9230-05-1370 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Deltakomplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m

Werkzeugständer 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m

Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.125 N0.25 N0.0075 Nm0.0075 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0625 N0.125 N0.0038 Nm0.0038 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…