Kraft-Drehmoment-Sensoren

Gamma Kraft-/Drehmomentsensor

Gamma Kraft-/Drehmomentsensor, 130 N / 10 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 20-poliger Hirose-Stecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
  • Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Messungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Dehnungsmessstreifen aus Silizium liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  gamma-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 130 N Kraft und 10 Nm Drehmoment, ideal für leichte Präzisionsaufgaben
  • Formfaktor – Robustes Industriegehäuse mit integrierter Elektronik für All-in-One-Messungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 6,9- bis 31,6-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Dehnungsmessstreifen aus Silizium liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 130 N / 10 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±130 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±10 Nm
Z Kraftmessbereich ±400 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±10 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.00625 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.000325 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.0125 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.000325 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±1200 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±4100 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±79 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±82 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 9.1×10^6 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×10^4 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.8×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 1.6×10^4 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 1400 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 2000 Hz
Andere
Höhe 33.3 mm
Gewicht 0.255 kg
Durchmesser 74 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 20-polig Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9230-05-1329 Zeichnungen Englisch
9230-05-1370 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Gamma-Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m

Werkzeugständer 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m

Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-130-10130 N400 N10 Nm10 Nm0.025 N0.05 N0.0013 Nm0.0013 Nm
SI-65-565 N200 N5 Nm5 Nm0.0125 N0.025 N0.0006 Nm0.0006 Nm
SI-32.5-2.532.5 N100 N2.5 Nm2.5 Nm0.0063 N0.0125 N0.0003 Nm0.0003 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…