Kraft-Drehmoment-Sensoren

Omega331 Kraft-/Drehmomentsensor

Omega331 Kraft-/Drehmomentsensor, 40000 N / 6000 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 20-poliger Lemo-Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 16000 N Kraft und 2000 Nm Drehmoment, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 5,3- bis 21,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  omega331-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 16000 N Kraft und 2000 Nm Drehmoment, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 5,3- bis 21,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 40000 N / 6000 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±40000 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±6000 Nm
Z Kraftmessbereich ±88000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±6000 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 6.25 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 1.5 Nm
Z Force Sensing Auflösung 17 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.75 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±240000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±520000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±32000 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±36000 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 1.2×10^9 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 9.2×10^6 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.3×10^9 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.4×10^7 Nm/Rad
Andere
Höhe 107 mm
Gewicht 47 kg
Durchmesser 330 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 20-polig Lemo
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1158 Zeichnungen Englisch
9230-05-1370 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Omega331 Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m

Werkzeugständer 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m

Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-40000-600040000 N88000 N6000 Nm6000 Nm6.25 N16.6667 N1.5 Nm0.75 Nm
SI-20000-300020000 N44000 N3000 Nm3000 Nm3.125 N8.3333 N0.75 Nm0.375 Nm
SI-10000-150010000 N22000 N1500 Nm1500 Nm1.5625 N4.1667 N0.375 Nm0.1875 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…