Kraft-Drehmoment-Sensoren

Axia80 Kraft-/Drehmomentsensor-Kit

Axia80 Kraft-/Drehmomentsensor-Kit, 500 N / 20 Nm Nutzlast, EtherCAT, 6-Pin M8 (ZC22) Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 500 N Kraft und 20 Nm Drehmoment für vielseitige Leistung in Anwendungen mit mittlerer Last
  • Formfaktor – Leicht und kompakt für eine einfache Installation; Entwickelt, um die Anforderungen des Marktes für Elektronikmontage und Industrieroboter mit geringer Traglast zu erfüllen.
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung zur einfachen Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 12,5-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  axia80-force-torque-sensor-kit
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 500 N Kraft und 20 Nm Drehmoment für vielseitige Leistung in Anwendungen mit mittlerer Last
  • Formfaktor – Leicht und kompakt für eine einfache Installation; Entwickelt, um die Anforderungen des Marktes für Elektronikmontage und Industrieroboter mit geringer Traglast zu erfüllen.
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung zur einfachen Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 12,5-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzklasse IP64 für Staub- und Spritzwasserschutz – Vollständig staubgeschützt und resistent gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz mit gelegentlichem Kontakt mit Feuchtigkeit
Specification Value
Messbereich 500 N / 20 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±500 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±20 Nm
Z Kraftmessbereich ±900 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±20 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.025 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.00125 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.025 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.00125 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±2500 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±4500 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±100 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±1000 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 2.7×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 2.4×10^4 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 4.1×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 4.8×10^4 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 2600 Hz
Andere
Höhe 25.4 mm
Gewicht 0.3 kg
Durchmesser 80 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP64
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT
Genauigkeit (% Skalenendwert) 2%
Latenzzeit <1 ms
Datenrate 8 kHz
Stichprobenrate 8 kHz
Anschluss 6-Stift M8 (ZC22)
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9105-ECAT-Axia80 Aufnehmer Zeichnung Zeichnungen Englisch
Axia80 ForceTorque Sensor Produktfamilie Zeichnungen Englisch
9105-C-ZC22-ZC28-4 Zeichnung, kompatibel mit Ethernet und EtherCAT Axia Zeichnungen Englisch
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Zeichnung, kompatibel mit Ethernet und EtherCAT Axia Zeichnungen Englisch
EtherCAT Axia80 Handbuch Handbücher Englisch
Axia80 FT Sensor Handbuch Handbücher Englisch
Für Kunden, die einen ATI EtherCAT FT-Sensor mit KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) verwenden Handbücher Englisch
Axia Kraft-/Drehmomentsensorkabel mit M12 Power Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Komplexes Belastungsdetail für einen Axia80-M20 Kraft-/Drehmomentsensor Komplexer Belastungsgraph Englisch
EtherCAT XML Gerätebeschreibungsdatei für Axia-Sensoren Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-AXIA80-M20 Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-AXIA80-M20
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T Wandmontage-Netzteil, 24VDC-Ausgang, internationale Stecker

Werkzeugständer 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kabelsatz, 6-Pin M8 Axia Sensor auf 8-Pin M12, 4m, geschirmtes Gehäuse
Werkzeugständer 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Kabel, 8-polig M12, geschirmt, geteilt auf 5-polig M12 und geschirmt, RJ45
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…