Kraft-Drehmoment-Sensoren

Axia90 Kraft-/Drehmomentsensor-Kit

Axia90 Kraft-/Drehmomentsensor Kit, 1000 N / 50 Nm Nutzlast, EtherCAT, 8-Pin M8 (ZC27) Stecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen von bis zu 1000 N Kraft und 50 Nm Drehmoment für den allgemeinen industriellen Einsatz
  • Formfaktor – Das kompakte, flache Design ermöglicht die nahtlose Integration in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung für die einfache Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 12,5-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  axia90-force-torque-sensor-kit
Sprechen Sie mit unseren Experten

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…