Acieta und ATI vereinfachen die Metallverarbeitung

Veröffentlicht am Juni 26, 2025

Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der Durchreichefunktion der ATI-Produkte ist RIBS ein wirklich freihändiges System und reduziert die Anzahl der benötigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die zuvor die Abkantpressen von Hand bedienten, können nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung überwachen.

Veröffentlicht

Zeit zum Lesen

Kategorie

Der Automatisierungsintegrator Acieta hat ein neues System entwickelt, das es Metallverarbeitern mit mittlerem bis hohem Produktionsvolumen ermöglicht, Kosten zu senken und Arbeitskräftemangel auszugleichen. Die roboterintegrierte Biegelösung (RIBS) nutzt die Roboterautomatisierung für die Bedienung von Abkantpressen. Ein mit ATI-Werkzeugwechslern ausgerüsteter Roboterarm führt der Abkantpresse Teile zu und bietet eine Methode zum automatischen Wechsel der Abkantwerkzeuge. Acieta und ATI helfen ihren Kunden, die Produktivität und Flexibilität ihrer Abkantpressen zu erhöhen und die mit der manuellen Maschinenbedienung verbundenen Sicherheitsbedenken zu verringern.


Acieta weiß um den Bedarf an Robotersystemen in der Metallverarbeitungsindustrie, da seine Kunden zunehmend Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden und zu halten. Der Arbeitskräftemangel in der verarbeitenden Industrie ist ein doppeltes Problem: Es handelt sich oft um gefährliche und sich wiederholende Arbeiten, und die Menschen verlassen die Belegschaft schneller, als sie ersetzt werden können. Dieses neue modulare Abkantpressen-Beschickungssystem nutzt die Stärken von Acieta und ATI. Der Roboter arbeitet in unmittelbarer Nähe der Abkantpresse, um arbeitsintensive Vorgänge zu erledigen, während die Arbeiter höherwertige Aufgaben übernehmen, die oft ansprechender sind und sie aus der Gefahrenzone heraushalten.


Dank des automatischen Werkzeugwechsels und der von den ATI-Produkten bereitgestellten Versorgungsleitungen ist RIBS ein wirklich freihändiges System und reduziert die Anzahl der benötigten Mitarbeiter. Mitarbeiter, die früher die Abkantpressen von Hand bedienten, können nun den automatisierten Prozess aus sicherer Entfernung überwachen. Andere haben sich auf Aufgaben verlegt, bei denen ihre Fachkenntnisse von Vorteil sind, z. B. Qualitätskontrolle, Prozesssteuerung und Roboterprogrammierung. RIBS ist eine äußerst vielseitige Lösung, die die Interaktion zwischen Mensch und Maschine verringert und die Sicherheit und betriebliche Effizienz erhöht.


Das RIBS-System kann für jede Anwendung individuell konfiguriert werden. Für einige Acieta-Kunden ist es der erste Ausflug in die Robotik. Das Wissen, dass sie aus den zuverlässigen und vielseitigen Produkten von ATI wählen können, hilft Acieta, den Designprozess zu rationalisieren. Sie können alles, was sie für die Ausstattung des Roboters benötigen, von einem einzigen zuverlässigen Lieferanten beziehen!


Tyler Acheson, Business Development Coordinator bei Acieta, sagt: „Wir haben eine Vielzahl von ATI-Werkzeugwechslern an FANUC-Robotern mit einem Gewicht von 10 kg bis 1200 kg verwendet. Die Möglichkeit, Signal-, Druckluft- und Vakuumleitungen durch den Werkzeugwechsler zu führen, ist ein großer Vorteil. Mit der großen Auswahl an Werkzeugwechslern und Utility-Modulen von ATI hat Acieta die Freiheit, jedes RIBS-System für spezifische Anwendungsumgebungen anzupassen.“

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Acieta


Acheson: „Die Verwendung von Offline-Programmiersoftware, während der Roboter noch produziert, macht das Hinzufügen neuer Teile, die im System geformt werden sollen, einfach.“ Um die Werkzeuge innerhalb der Abkantpresse zu wechseln oder verschiedene Arten von End-of-Arm-Werkzeugen zur Handhabung von Material in der Abkantpresse zu verwenden, können zusätzliche Werkzeugwechsler hinzugefügt werden, um die Produktivität des Roboters zu erhöhen. Die Utility-Module von ATI sorgen für eine weitere Diversifizierung von RIBS, indem sie es ermöglichen, praktisch jedes erdenkliche Utility über den Werkzeugwechsler an die Anwendung weiterzugeben. Dies gibt den Herstellern ein Höchstmaß an Flexibilität, um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können, und steigert die Gewinne, da längere Produktionsläufe mit weniger Umrüstzeiten möglich sind.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Acieta

Die Auswahl eines Lieferanten für Werkzeugwechsler war für Acieta ein einfacher Prozess. Acheson erinnert sich: „Die Leute in der Branche nennen ihn nicht ‚Roboter-Werkzeugwechsler‘, sie nennen ihn ‚ATI‘.“ Die renommierte Tool Changer-Technologie von ATI und das umfangreiche Angebot an Utility-Modulen erleichtern die individuelle Konfiguration von Roboteranwendungen. Für Integratoren wie Acieta ist dies entscheidend, um ein hohes Maß an Kundenservice und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.


Über Acieta: Acieta ist seit 35 Jahren führend in der Robotikbranche und bietet eine breite Palette an robotergestützten Lösungen und Dienstleistungen für die Fertigungsindustrie. Mit Standorten in Pewaukee, Wisconsin, und Council Bluffs, Iowa, hat Acieta mehr als 4.500 Automatisierungssysteme für Kunden in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada integriert.


Als Teil seiner Mission, ein echter Partner für seine Kunden zu sein, hat sich Acieta der Lösung von Herausforderungen verschrieben, mit denen alle Hersteller konfrontiert sind, wie z. B. Kostensenkungen, Produktivitätssteigerungen und die Behebung von Arbeitskräftemangel. Acieta bedient die meisten Segmente des verarbeitenden Gewerbes und beschäftigt 130 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, die sich für eine positive Zukunft der nordamerikanischen Fertigung einsetzen.


Für weitere Informationen über Acieta klicken Sie bitte hier.


Für weitere Informationen über ATI’s Werkzeugwechsler klicken Sie bitte hier.

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter

Land