ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNG

ATI Kraft-/Drehmomentsensoren für die Chirurgierobotik

Veröffentlicht am Juni 25, 2025

An dieser Stelle wird die Rolle von ATI auf dem Markt deutlich. Wir bieten Kraft-/Drehmomenterfassungstechnologie an, die die Nutzbarkeit von Robotern erhöht und gleichzeitig die Komplexität ihres Einsatzes reduziert.

Chirurgen mit robotergestütztem Tastsinn unterstützen

Das Portfolio von Novanta, das die Bereiche fortschrittliche Photonik, Robotik, Automatisierung, minimal-invasive Chirurgie sowie automatische Identifizierung und Datenerfassung umfasst, ist bestens geeignet, die chirurgische Roboterindustrie in diese Zukunft zu führen und Patienten, Krankenhäusern und Unternehmen für chirurgische Roboter Vorteile zu bieten.


Roboter bieten viele Vorteile gegenüber einem menschlichen Chirurgen – sie können sich präziser bewegen, sie können Instrumente fester halten und sie ermüden bei langen Operationen nicht. Sie sind jedoch auch komplizierte Maschinen, die schwer zu programmieren sind und während der Operation nur schwer zwischen verschiedenen Positionen wechseln können. Dies ist die größte Herausforderung für die Unternehmen, die Roboter für die Chirurgie entwickeln, um die Akzeptanz zu fördern – wie können sie Roboter zu einem einfach zu bedienenden Hilfsmittel im Operationssaal machen, anstatt sie zu einer zusätzlichen Komplexitätsschicht zu machen?

An dieser Stelle wird die Rolle von ATI auf dem Markt deutlich. Wir bieten Kraft-/Drehmomentsensoren an, die die Benutzerfreundlichkeit von Robotern erhöhen und gleichzeitig die Komplexität ihres Einsatzes verringern.


Zwei Aspekte unserer Kraftsensoren machen dies möglich. Sie verhalten sich vorhersehbar und reagieren so, wie man es von ihnen erwartet, wenn Lasten und Kräfte auf sie einwirken, und sie verfügen über eine branchenführende Auflösung, die es ihnen ermöglicht, gut auf empfindliche Eingaben zu reagieren. Vom Standpunkt der Programmierung aus betrachtet, lassen sich so sehr feine Steuerungsschemata leichter realisieren. Außerdem wird der Roboter aus Sicht der Handführung und Ergonomie zu einer fließenden und natürlichen Erweiterung des Chirurgen.


ATI entwickelt seit mehr als dreißig Jahren Innovationen im Bereich der Kraftsensorik, und viele dieser Jahre haben wir im Bereich der chirurgischen Roboter gearbeitet.




Unsere umfassende Erfahrung hat uns nicht nur in die Lage versetzt, interessante Produkte zu entwickeln, sondern auch, diese schnell auf den Markt zu bringen. Die strengen Qualitäts- und Zertifizierungsanforderungen der medizinischen Industrie sind ATI wohlbekannt, und die Steuerung der Prozesse zur Lieferung konformer Produkte ist ein Schwerpunkt für uns.


Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit Unternehmen der chirurgischen Robotik hat uns dazu befähigt, sicherzustellen, dass unsere Kraftmessprodukte so schnell wie möglich für den medizinischen Einsatz zertifiziert werden.


Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen.


Für weitere Informationen über ATIs Kraft-/Drehmomentsensorprodukte klicken Sie bitte hier.

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter

Land