ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNG

Ein Roboter, mehrere Prozesse, kein Problem

Veröffentlicht am Juni 25, 2025

Die Werkzeugwechsler-Servomodule arbeiteten perfekt mit dem FANUC-Servomotor an einem der Endeffektoren zusammen und enthielten einen eingebauten Anschluss für ein Batteriemodul, um den Encoder des Servos mit Strom zu versorgen, wenn das Werkzeug abgekoppelt war.

Der Roboter von SDC Automation arbeitet intelligenter durch den Einsatz von Roboter-Werkzeugwechslern und Utility-Modulen

Wenn unsere Kunden für ihre Kunden komplizierte technische Herausforderungen mit unserem End-of-Arm-Tooling (EOAT) lösen, zeigen sie nicht nur, wie vielseitig unsere Produkte sind, sondern erinnern uns auch daran, dass der Erfolg eines Systems nicht nur von der Qualität der verwendeten Werkzeuge abhängt, sondern auch von der Integrität des Systemdesigns.


Die Steven Douglas Corp. (SDC Automation) in Concord, Ohio, arbeitet seit über 25 Jahren mit ihren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte automatisierte Systeme zu entwickeln, und ist bestrebt, jeden von ihnen gesetzten Standard zu übertreffen, indem sie die Sicherheit und Effizienz bei jeder der ihnen anvertrauten Anwendungen erhöht.

Als SDC vor kurzem mit der Entwicklung eines groß angelegten Fertigungsprozesses beauftragt wurde, der eine kleinere Grundfläche hat, Teile unterschiedlicher Größe aufnehmen kann und Multitasking ermöglicht, wusste SDC-Mechanik- und Elektroingenieur Dan Garr, dass sie einen Werkzeugwechsler mit hoher Kapazität und einer Vielzahl von Zusatzmodulen benötigen würden, um die Anforderungen zu erfüllen. Die Maschinenautomatisierung kann durch die Verwendung eines Roboters für mehrere Prozesse rationalisiert werden, und das SDC-Team hat drei verschiedene ATI-Komponenten so gut an das Robotersystem angepasst, dass der Kunde bereits einen weiteren bestellt hat.


Als Werkzeugwechsler wurde ein ATI QC-160 Robotic Tool Changer gewählt, der nahtlos mit den FANUC-Servomotoren zusammenarbeitet. Dan sagte: „Mit dem QC-160 Werkzeugwechsler war es sehr einfach, die benötigte Leistung und die Signale zum und vom Endeffektor zu erhalten, und der Steckverbinder des R19-Elektromoduls mit integrierten Kabeln für die Verriegelungs-/Entriegelungssensoren vereinfachte den Verdrahtungsprozess. Das Aufnehmen eines Werkzeugs mit einem 6-Achsen-Roboter wird durch den guten Vorlauf der ATI-Werkzeugwechsler beim Zusammenstecken erleichtert, der leichte Fehlausrichtungen zulässt.“

Die Servomodule des Werkzeugwechslers arbeiteten perfekt mit dem FANUC-Servomotor an einem der Endeffektoren zusammen und verfügten über einen eingebauten Anschluss für ein Batteriemodul, um den Encoder des Servos mit Strom zu versorgen, wenn das Werkzeug abgekoppelt wurde, was eine schnelle Reaktivierung des Servos bei der Aufnahme des Werkzeugs ermöglichte, anstatt es jedes Mal neu einrichten zu müssen.

Gibt es in Ihrer Anlage einen Roboter, der nur eine Aufgabe erledigt? Maximieren Sie die Investition in diesen Roboter durch den Einsatz von ATI-Produkten und Integratoren wie SDC Automation, die Ihnen helfen, ein System zu konfigurieren, das Ihrem Unternehmen und Ihrer Anlage mehr Effizienz verleiht.


Über SDC Automation: Die Steven Douglas Corporation (SDC Automation) mit Sitz im Nordosten Ohios entwickelt und baut kundenspezifische, automatisierte Maschinen und unterstützt Fertigungsprozesse weltweit. Seit 1998 begleitet das Team jedes Projekt vom Konzept und Design bis hin zu Installation, Service und Wartung. SDC Automation hat langjährige Partnerschaften mit seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut und entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen. Ihre Problemlösungsmethoden kombinieren kreatives Engineering und bewährte Technologie, um kundenspezifische Maschinen zu bauen. SDC Automation ist spezialisiert auf automatisierte Maschinen für Montage und Verarbeitung, Prüfung und Inspektion sowie Materialtransport in einem breiten Spektrum von Branchen.


Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen anzufordern.


Klicken Sie hier, um mehr über unsere robotischen Werkzeugwechsler zu erfahren.


Klicken Sie hier, um die Fallstudie von SDC Automation zu lesen.

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter

Land