Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AA2

Luftmodule: AA2

(2) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite), (2) 1/2 NPT selbstdichtende oder Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite), nur Luftmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • 1/2 NPT-Anschlüsse.
  • (2) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
  • (2) selbstdichtende Anschlüsse ODER (2) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
  • PVC Werkzeugseitiger Anschlussstopfen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 0.54 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.41 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AA2 Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AA2 und AM2 Luftmodul-Handbuch (inkl. AA2-T, AA3-T, AM2-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AA2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (2) u00bdu201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen
9121-AA2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (2) selbstdichtenden NPT-Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AA2-M (2) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AA2-T (2) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AA3-T (2) 1/2 NPT-Durchgangsanschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…