Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- 3/8 NPT-Anschlüsse.
- (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
- (8) selbstdichtende Anschlüsse (Werkzeugseite).
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master Seite Gewicht | 1.25 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.25 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| AB2 Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AB2-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (8) selbstdichtenden 3/8u201d NPT-Anschlüssen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AB2-M
- 9121-AB4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AB2-M | (8) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse |
|
|
9121-AB4-T | (8) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse |
|