Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AD7

Luftmodule: AD7

Nur-Luft-Modul mit selbstdichtenden Anschlüssen = AD2, AD3, AD4, AD5. Nur-Luft-Modul mit Durchgangsanschlüssen = AD6, AD7.

Modellnummer: AD7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD2 = (2) 3/4 NPT-Anschlüsse, AD3 = (2) 1 NPT-Anschlüsse, AD4 = (2) G 1 (BSPP) Anschlüsse und AD5 = (3) 1 NPT-Anschlüsse.
  • Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
  • AD7: Die ringförmige Nippeldichtung dieser Module erfordert höhere als die üblichen Kupplungs- und Entkupplungskräfte. Die erforderliche Entkopplungskraft erhöht sich, wenn der Werkzeugwechsler über einen längeren Zeitraum gekoppelt ist. Es wird empfohlen, dass die Werkzeugständer eine Verriegelungsfunktion haben.
Spezifikation Wert
Durchflussrate 8.5
Master Seite Gewicht 1.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.84 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AD7-M (2) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse
Werkzeugständer 9121-AD7-T (2) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…