Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- G 3/8 (BSPP) Anschlüsse.
- (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
- (4) selbstdichtende und (4) Durchgangsanschlüsse ODER (8) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite)
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
- Nitril-Dichtungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master Seite Gewicht | 2.21 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AH2-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (8) selbstdichtenden 3/8 G-Anschlüssen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | Luftmodul mit G 3/8 (BSPP) Anschlüssen – (8) selbstdichtende Anschlüsse |
|
|
9121-AH4-T | Luftmodul mit G 3/8 (BSPP) Anschlüssen – (8) selbstdichtende Anschlüsse |
|