Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AK2

Luftmodule: AK2

(10) G 1/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – Nur-Luft-Modul (Haupt- und Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AK2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • G 1/4 (BSPP) Anschlüsse.
  • (10) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 1.18 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.93 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AK2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AK2, AR2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AK2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (10) selbstdichtenden Anschlüssen u00bc G
9121-AK2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (10) selbstdichtenden Anschlüssen u00bc G
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AK2-M (10) G 1/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AK2-T (10) G 1/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…