Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AL2

Luftmodule: AL2

(2) G 3/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul

Modellnummer: AL2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
  • (2) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Spezifikation Wert
Durchflussrate
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht 1.02 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AL2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AL2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (2) selbstdichtenden 3/4-G-Anschlüssen
9121-AL2-T Pneumatikmodul mit (2) selbstdichtenden 3/4 G-Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AL2-M (2) G 3/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul
Werkzeugständer 9121-AL2-T (2) G 3/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…