Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AM2

Luftmodule: AM2

(2) G 1/2 (BSPP) Anschlüsse, 2 selbstdichtende Anschlüsse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AM2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • G 1/2 (BSPP) Anschlüsse.
  • (2) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master-Seite Gewicht 0.48 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.39 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AM2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AA2 und AM2 Luftmodul-Handbuch (inkl. AA2-T, AA3-T, AM2-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AM2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (2) selbstdichtenden 1/2 G-Anschlüssen
9121-AM2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (2) selbstdichtenden 1/2 G-Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AM2-M (2) G 1/2 (BSPP) Selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AM2-T (2) G 1/2 (BSPP) Selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…