Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AN2

Luftmodule: AN2

Pneumatikmodul mit (6) selbstdichtenden 3/8 NPT-Anschlüssen und (2) 1/2 NPT-Durchgangsanschlüssen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AN2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • (6) selbstdichtende 3/8 „NPT-Anschlüsse und (2) 1/2 „NPT-Durchgangsanschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • die (6) selbstdichtenden Anschlüsse sind nicht für den Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6 für 3/8 NPT-Anschlüsse S1 – S6, 4,0 für 1/2 NPT-Anschlüsse P1 & P2
Master Seite Gewicht 0.95 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.32 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AN2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AN2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AN2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (6) selbstdichtenden 3/8 NPT-Anschlüssen und (2) 1/2 NPT-Durchgangsanschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AN2-M Pneumatikmodul mit (6) 3/8 NPT selbstdichtenden Anschlüssen und (2) ½“ NPT Durchgangsanschlüssen – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AN2-T Pneumatikmodul mit (6) selbstdichtenden 3/8 NPT-Anschlüssen und (2) ½“ NPT-Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…