Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- 3/8 NPT-Anschlüsse.
- (2) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
- (2) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite).
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
- Nitril-Dichtungen
Spezifikation | Wert |
---|---|
Durchflussrate | 1.4 |
Master Seite Gewicht | 0.27 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 0.20 kg |
Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
Dienstprogramm Typ | Luft |
Herunterladen | Beschreibung |
---|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-AN2A-M
- 9120-AN2AU-T
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-AN2A-M | (2) 3/8 selbstdichtende Anschlüsse, nur Luftmodul – Masterseite |
|
![]() |
9120-AN2AU-T | (2) 3/8-Durchgangsanschlüsse, nur Luftmodul – Werkzeugseite |
|