Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AP2

Luftmodule: AP2

(4) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse (AP2 Master und Tool) oder Durchgangsanschlüsse (AP8 Tool) – nur Luftmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: AP2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • 1/2 NPT-Anschlüsse.
  • (4) selbstdichtende Anschlüsse (AP2 Master- und Werkzeugseite).
  • (4) Durchgangsanschlüsse (AP8 Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 3.1
Master Seite Gewicht 1.22 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.86 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AP2 Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AP2-M,AP8-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AP2 Luftmodul Handbuch (inkl. AP8-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AP2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) u00bdu201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AP2-M (4) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AP2-T (4) 1/2 NPT selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-AP8-T (4) 1/2″ NPT-Durchgangsanschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…